Installationskleinverteiler WIV GST18i3 20/6

Numéro d'article [undefined]

Wieland-Installationsverteiler, Leistung: 20 KVA, mit Leistungsschutzschalter B 16 A, 2 schaltbare GST 18/3-Abgänge, 2 Schuko-Steckdose nicht schaltbar, 4 Abgänge GST 18/5 dreiphasig, incl. Absicherung, schalt- bar, Einspeisung: 400 V AC/32 A, CEE-Stecker mit 3 m Gummischlauchleitung incl. Zugentlastung und Knickschutz, 1 Schalter 3-polig 40 A, FI-Schutz: 4-polig, 40 A/0,03 A, Type: WIV GST 18 ..
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits